DSC03030-1 Kopie-Sep-20-2024-07-16-27-8068-PM

ケーススタディ

製パンメーカー向けパレタイジング自動化 | Hack AG

伝統の自動化: ハックAGがフレキシブルなCobotパレタイジングソリューションでベーカリー生産に革命を起こした方法

14~16カ月

投資回収期間

8分20秒

解答を行間に移動するには

800

取り扱うSKUの違い

ハック社について

ハックAG社は1930年に設立されたドイツのファミリー企業で、高品質のベーカリーおよび菓子製品を専門としている。90年以上の伝統を誇り、現在では卸売業者、小売業者、ホテルやケータリング部門に焼きたておよび冷凍ベーカリー製品を提供する成功企業へと発展しました。ハックAG社は、技術革新、持続可能性、最新技術に重点を置いている。同社はハック家によって経営され、さまざまな子会社を通じ、卓越性と顧客サービスへのコミットメントで繁栄し続けている。

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Hack AG : パレタイジング・ソリューションは800のSKUに対応し、ライン間を8分強で移動します。
私たちの生産工程にとって重要な結果は、工程と製品企画がより柔軟になり、従業員のハードワークが減少したことです。
Simon Hack AG
Simon Gunnemann
中央生産担当常務取締役, Hack AG

問題点

ことに伴う非効率と疲労でした。従業員は手作業でパレットを積み重ねなければならず、その結果、1日のうちに肉体的な疲労が蓄積していました。工場には複数の梱包ラインがあったため、さまざまな工程に簡単に統合できる柔軟なモバイル・ソリューションが必要でした。包装ラインが多様であるため、機動性が重要な要素であり、同社は既存の業務を中断することなく作業負荷を簡素化できるソリューションを必要としていました。

ソリューション

同社がユニバーサルロボットのRobotiqパレタイジングソリューションを選択した理由は、その柔軟性にある。コボットソリューションは、1つの生産ラインから別の生産ラインへわずか8分20秒で移動でき、複数ラインのパッケージングプロセスを合理化した。統合プロセスはスムーズかつ効率的で、ほとんどのオペレーターはわずか1日のトレーニングでシステムに慣れることができた。Robotiqのパレタイジングソリューションは、同社の既存のワークフローにシームレスに統合され、従業員の肉体的負担を軽減すると同時に、生産計画の柔軟性を向上させました。

DSC03003-1 Kopie-1
結果

予想外の勝利。

Robotiqのパレタイジングコボットは、さまざまな面でメリットをもたらした:

  • 迅速な投資回収期間: Robotiqパレタイジングソリューションの費用対効果が実証され、投資回収期間は14~16か月となります。
  • 移動効率: 生産ライン間のソリューションの移動にかかる時間がわずか8分強に最適化され、複数の包装ラインにおける作業効率が大幅に向上しました。
  • SKUの多様性: Robotiqパレタイジングソリューションは約800の異なるSKUに対応しており、工場の多様な製品群に対する柔軟性と適応性を保証しています。

ロボティックのソリューション

Robotiqパレタイジングソリューションは手作業を減らし、Hack AGの従業員をより貴重な仕事に解放しました。
DSC03030-1 Kopie-Sep-20-2024-07-16-27-8068-PM
PE20-Edited
アプリケーション

パレタイジング

ハックAGは、パレタイジング業務をより効率的で、適応性が高く、ユーザーフレンドリーなシステムに効果的に転換した。これにより、プロセスが最適化されただけでなく、従業員にとってより協力的で生産的な環境が生まれました。

このような結果を出すために、私たちがどのようなお手伝いができるかをご覧ください。