Hand-E ⎜Robotiq Adaptive Gripper | ||
ストローク | 50 mm | 2.0インチ |
把持力 | 20~130 N | 4.5~27 lbf |
包含把持可搬重量 | 5 kg | 11 lbs |
摩擦把持可搬重量* | 3 kg | 7 lbs |
グリッパー重量 | 1 kg | 2 lbs |
閉速度 | 20~150 mm/秒 | 0.8~5.9 インチ/秒 |
Ingress protection (IP) rating | IP67 | |
*低ロボット加速度にて、スチール製の物体をシリコンで覆われた指先でつかむ使用例にて計算 |