RobotiqパレタイジングソリューションをNapcoの施設に導入

ケーススタディ

コーヒーメーカー向けパレタイジング自動化 | Napco Brands

手頃な価格で使いやすいコボットパレタイザーで、成長を続けるファミリービジネスがコーヒーを提供し続ける

Robotiq logotype as a home icon • リソースセンター • ケーススタディ • ナプコ

1日

インストールとトレーニング

180 000

毎日梱包されるコーヒーカップ

12ヶ月

投資利益率

ナプコについて

ナプコ・ブランズは1900年代初頭からシカゴ地域でサービスを提供してきた。同社は家庭の消費者に高品質のコーヒーを提供する道標となってきた。長年にわたり、ナプコ・ブランズは単一の自社ブランドの生産から、4つの異なるブランドを管理するまでに発展してきた。ナプコ・ブランズのオペレーション担当副社長であるエリック・ラッチ氏は、焙煎から小売店や外食産業向けのパッケージングまで、同社の幅広い能力を強調した。同社は品質と革新へのコミットメントにより、コーヒー業界でその名を知られるようになったが、コボット・パレタイザーによる自動化への動きは、近代化と効率化への同社の献身をさらに強調している。

産業

コーヒー&紅茶

所在地

アメリカ合衆国

製品紹介

パレタイジング・ソリューション

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Napco Brands: URロボットとRobotiqパレタイジングソリューションでスループットを15%向上
より効率的な自動化を実現したことで、新規顧客の獲得が可能になりました。年前には夢にも思わなかったようなプライベート・ブランドの新規顧客をいくつも獲得することができました。
エリック・ラッチ_ローストコーヒーの香り
エーリッヒ・ラッチ
ナプコ、マネージャー

課題の克服 ソリューション

問題点

ナプコ・ブランズには、プライベートブランド用のコーヒー豆をパックする多くの能力がある。しかし、プライベートブランドとの統合をサポートするのに十分な労働者を見つけることが課題となっていた。

ソリューション

事業開発と労働力不足に対処するため、同社はユニバーサルロボット(UR)の協働ロボット(コボット)UR10eを搭載したRobotiqの自動パレタイジングソリューションを2台導入した。これにより、8人の作業員をより価値のある仕事に振り向けることができるようになった。
箱を積み上げるナプコパレタイザー
結果

納得の勝利。

Robotiqのパレタイジングコボットは、さまざまな面でメリットをもたらした:

  • ビジネスの成長 Robotiqパレタイジングソリューションは導入が簡単で、さまざまな高さのパレットに対応できるため、厳しい労働市場の中でNapcoの成長に貢献しました。
  • 20時間稼働し、パレタイジングセルは1,500箱を充填し、1日合計18万個のシングルサーブコーヒーカップを梱包する。
  • 8人のオペレーターが解放された: これらの従業員は、パレタイジングのような手作業ではなく、専門的な作業により高い賃金で、より大型の機器を操作するために再配置された。

ロボティックのソリューション

RobotiqパレタイジングソリューションはNapcoのオペレーションを変革し、生産量を15%増加させました。
Programming of a Robotiq Palletizing Solution at Napco
パレタイジング・ソリューション - PE
アプリケーション

パレタイジング

Robotiqパレタイジングソリューションは、Napcoのオペレーションを一変させました。生産量を15%増加させただけでなく、負傷のリスクを減らし、1日あたり8人の作業員をより専門的な作業に振り向けることができました。

このような結果を出すために、私たちがどのようなお手伝いができるかをご覧ください。