bulles-creation-palletizing-solution

FALLSTUDIEN

Verdoppelte Produktion und reduzierte körperliche Belastung mit der Robotiq Palettierlösung | Bulles Création

Um einer wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, entschied sich Bulles Création, ein französisches Unternehmen, das auf die Herstellung und Abfüllung von Schaumweinen und -getränken spezialisiert ist, seine Abfülllinie zu automatisieren.

Zentrale Ergebnisse

Bulles-creation-wine-bottles

Verdoppelter Takt

Die Produktion stieg von rund 1.500 auf 2.500 Flaschen pro Stunde. Die neue automatisierte Linie verfügt weiterhin über erhebliches Steigerungspotenzial (bis zu 3.000 Flaschen pro Stunde).

Bulles-creation-pal-ready

Kartons bis zu 20 kg

Der Cobot palettiert je nach Format Kartons mit 6 oder 12 Flaschen. Die Bediener sind von der manuellen Palettierung von 4 bis 5 Tonnen pro Tag befreit.

a0af0793-b600-4d4b-be80-50132f69db97

4 Zyklen pro Minute

Die Lösung sorgt für einen gleichmäßigen Takt am Ende der Linie.

Unternehmensübersicht

Branche

Abfüllung und Konfektionierung von Wein

Standort

Valréas, Frankreich

Mitarbeiterzahl

7

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Über Bulles Création

Bulles Création wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Valréas. Das Unternehmen ist ein französischer Dienstleister, der auf die Herstellung und Abfüllung von Schaumweinen und -getränken spezialisiert ist, darunter Traubenweine und alkoholfreie Getränke. Das Unternehmen legt Wert darauf, technische Flexibilität mit operativer Exzellenz zu verbinden, um die Entwicklung lokaler Akteure zu unterstützen.

Die kobotische Palettierung hat uns wirklich geholfen. Dieses Projekt zeigt anschaulich, wie kleine und mittlere Unternehmen der französischen Agrar- und Lebensmittelindustrie ihre Produktionsmittel heute modernisieren können, um wettbewerbsfähiger zu werden, ihr Auftragsbuch zu füllen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern.
Bruno Quenin
Bruno Quenin
Mitgeschäftsführer von Bulles Création

Die Herausforderung

Bis Ende 2024 hatte Bulles Création die Grenzen seiner Verpackungslinie erreicht. Die Produktion war auf rund 1.500 Flaschen pro Stunde begrenzt, was die Fähigkeit des Unternehmens einschränkte, die Nachfrage zu bedienen.

Die Palettierung war zudem eine der körperlich anspruchsvollsten Stationen im Betrieb.

Die Bediener mussten Folgendes bewältigen:

  • Kartons mit 6 oder 12 Flaschen;
  • Lasten von bis zu 20 kg;
  • rund 4,5 Kartons pro Minute;
  • zwischen 4 und 5 Tonnen kumuliert pro Tag.

Dieser Aufbau führte zu mehreren Schwierigkeiten:

  • hohe körperliche Belastung an der Station;
  • repetitive Bewegungen;
  • Handhabung schwerer Lasten;
  • Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen;
  • Schwierigkeiten, das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen;
  • Risiko, bestimmte Produktionsaufträge aufgrund fehlender Kapazität ablehnen zu müssen.

Für Bulles Création bestand die Herausforderung nicht nur darin, schneller zu produzieren, sondern auch auf eine nachhaltigere und sicherere Linie setzen zu können.

„Arbeitskräftemangel, körperliche Belastung, die Notwendigkeit, die Produktivität zu steigern... dieses Automatisierungsprojekt sollte eine wirksame Antwort auf mehrere Herausforderungen bieten, die viele Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie teilen", erklärt Bruno Quenin, Co-Geschäftsführer von Bulles Création.

In einem Betrieb mit begrenztem Platzangebot war die Installation eines traditionellen Industrieroboters mit umfangreichen Sicherheitsbarrieren kaum umsetzbar. Bulles Création benötigte einen automatisierten Palettierer, der sich in die bestehende Umgebung integrieren lässt, ohne die Arbeit der Bediener zu erschweren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lösung

Nach einem Treffen mit dem Integrator Isycod und dem Distributor Sysaxes entschied sich Bulles Création für den PE20 von Robotiq, eine schlüsselfertige kollaborative Palettierlösung, die das Ende der Linie einfach, kompakt und flexibel automatisiert.

Der PE20 erfüllte die wichtigsten Anforderungen des Projekts:

  • geringer Platzbedarf;
  • Integration in einen Betrieb mit begrenztem Platzangebot möglich;
  • Kompatibilität mit verschiedenen Kartonformaten;
  • Kompatibilität mit verschiedenen Palettiermustern;
  • leicht erlernbar für die Bediener;
  • Inbetriebnahme innerhalb weniger Wochen;
  • Betrieb neben den Teams, ohne Käfig oder schwere Barrieren.

Die Lösung integriert einen UR20-Cobot, der bis zu 25 kg tragen kann. In der Anwendung von Bulles Création handhabt er Flaschenkartons mit einem Gewicht von bis zu 20 kg, mithilfe eines Robotiq-Vakuumgreifers, der an Schwankungen zwischen den Produktionsläufen angepasst ist.

Der PE20 ermöglicht außerdem:

  • ein gleichmäßiges Tempo von 4 Zyklen pro Minute;
  • eine Palettenhöhe von bis zu 1.800 mm;
  • die Verwaltung mehrerer Palettierrezepte;
  • die Anpassung an unterschiedliche Kartongrößen und -formen;
  • eine einfache Bedienung, ohne dass fortgeschrittene Programmierkenntnisse erforderlich sind.

„Wir haben uns sehr schnell für den Palettierer von Robotiq entschieden, wegen seiner Kompaktheit, seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner Fähigkeit, sich an mehrere Karton- und Palettenformate anzupassen, während er die spezifischen Anforderungen unseres Produktionsstandorts erfüllt", erklärt Bruno Quenin.

Um die Stabilität der Paletten zu gewährleisten und sich an unterschiedliche Produktionsformate anzupassen, spielt der Palettierplan eine zentrale Rolle.

Er ermöglicht die Festlegung von:

  • der Position der Kartons auf jeder Lage;
  • der Anzahl der Kartons pro Palette;
  • der Ausrichtung der Kartons;
  • der Endhöhe der Palette;
  • der Stabilität der Ladung vor dem Folienwickeln;
  • der Anpassung an verschiedene Kartonformate.

Mit der Palettiersoftware von Robotiq können Bediener diese Pläne je nach Produktionsanforderungen konfigurieren und anpassen, ohne fortgeschrittene Kenntnisse in Robotik oder Programmierung.

Warum Bulles Création Robotiq gewählt hat


Eine deutlich gestärkte Produktionskapazität

Dank des automatisierten PE20-Palettierers überschreitet Bulles Création seine bisherige Grenze von 1.500 Flaschen pro Stunde und erreicht rund 2.500 Flaschen pro Stunde, mit dem Ziel, langfristig bis zu 3.000 Flaschen pro Stunde zu erreichen. Diese Takterhöhung ermöglicht es, größere Volumina zu bewältigen, einer anhaltenden Nachfrage gerecht zu werden, den Kundenstamm zu erweitern und zu vermeiden, bestimmte Aufträge mangels Kapazität ablehnen zu müssen.

Mitarbeiter, die wertschöpfenderen Aufgaben zugewiesen werden

Die Automatisierung befreit die Bediener vom wiederholten Tragen schwerer Kartons und verringert so das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie die körperliche Belastung am Linienende. Die Mitarbeiter können sich nun auf wertvollere Aufgaben konzentrieren, etwa auf Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit neuen markeneigenen Produkten.

Eine flexible, kompakte und für das Unternehmen vorteilhafte Lösung

Mit seinem geringen Platzbedarf, ohne Käfig oder schwere Absperrung, lässt sich der PE20 problemlos in eine beengte Werkstatt integrieren. Er ist einfach zu bedienen und ermöglicht es den Mitarbeitern, Rezepte ohne aufwendige Programmierung zu konfigurieren und zu starten, während er sich an unterschiedliche Kartonformate anpasst. Durch die Modernisierung der Produktionsmittel und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen steigert Bulles Création seine Attraktivität, bindet seine Mitarbeiter und wertet das Image der Agrar- und Lebensmittelindustrie auf.

 

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

Häufig gestellte Fragen

Welche Rolle spielt ein automatisiertes Palettiersystem?

Ein automatisiertes Palettiersystem nimmt die Kartons am Ende der Linie auf, organisiert sie nach einem festgelegten Plan und bildet daraus stabile Paletten.

Es trägt dazu bei:

  • den Takt zu verbessern;
  • die körperliche Belastung zu verringern;
  • das Linienende zuverlässiger zu gestalten;
  • die Palettenhöhe zu optimieren;
  • die Lagerung zu erleichtern;
  • die Waren für Verladung und Transport vorzubereiten.
Welche Palettiermethode sollte man für Lebensmittelprodukte wählen?

Die Palettiermethode hängt vom Produkt, dem Gewicht der Kartons, der Art der Palette, der gewünschten Höhe und den Transportanforderungen ab. Bei Flaschenkartons sollte eine Methode bevorzugt werden, die die Stabilität der Ladung gewährleistet und manuelle Handhabungen begrenzt.

Welche Rolle spielt die Software in einem automatisierten Palettierer?

Die Software ermöglicht es, Palettierrezepte zu konfigurieren, den Palettierplan anzupassen und je nach Produkt das Format zu wechseln. Sie hilft den Bedienern, unterschiedliche Kartons, Höhen und Palettentypen zu verwalten, ohne fortgeschrittene Programmierkenntnisse zu benötigen.

Kann ein Cobot schwere Kisten oder Kartons handhaben?

Ja. In der Anwendung bei Bulles Création handhabt der Cobot Kartons mit einem Gewicht von bis zu 20 kg. Die Robotiq Palettierlösung kann bis zu 35 kg heben. Der PE20 integriert einen UR20, der bis zu 25 kg tragen kann, kombiniert mit einem Saugnapfgreifer, der auf schwere Kartons abgestimmt ist.

Kann sich ein industrieller Palettierer in eine kleine Werkstatt integrieren lassen?

Ja. Eine kollaborative Lösung wie der PE20 wurde entwickelt, um sich in kompakte industrielle Anlagen zu integrieren. Sie eignet sich besonders für Werkstätten, in denen der verfügbare Platz die Installation eines klassischen Industrieroboters mit Schutzkäfig nicht zulässt.

67162655-fc7c-499e-b265-3410d1001339

Könnte Ihre Abfülllinie von einem automatisierten Palettierer profitieren?

Basiert Ihre Produktion noch auf manueller Palettierung? Handhaben Ihre Bediener schwere Lasten? Stößt Ihre Abfülllinie an ihre Grenzen?

Eine kollaborative Palettierlösung kann Ihnen helfen, einen entscheidenden Schritt zu gehen, wenn Sie Folgendes anstreben:

  • Ihren Takt erhöhen;
  • die körperliche Belastung verringern;
  • das Linienende automatisieren;
  • an Regelmäßigkeit gewinnen;
  • den verfügbaren Platz besser nutzen;
  • die Attraktivität Ihrer Arbeitsplätze verbessern;
  • das Wachstum Ihres Unternehmens begleiten.

Der PE20 von Robotiq ermöglicht die Automatisierung der Palettierung von Flaschenkartons mit einer kompakten, einfach zu bedienenden Lösung, die für beengte industrielle Umgebungen geeignet ist.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20