Why reinvent your gripper setup every time? Too many integrators still design each end effector...
La automatización simplificada con Lean Palletizing
El final de la línea es la última parada antes de la entrega a sus clientes. También es una de las más manuales y laboriosas. El paletizado manual es difícil de personalizar y aún más difícil de escalar. Robotiq le ayuda a automatizarlo, sin complejidad, plazos largos ni sistemas rígidos.
Lean Palletizing es rápido de configurar, fácil de usar y está listo para escalar con su negocio.
Es todo lo que necesita, nada que no necesite.
Trabajo más seguro
Elimine tareas repetitivas y reduzca esfuerzos físicos.
Implementación más inteligente y retorno más rápido
Fácil de configurar. Fácil de usar. No se necesita experiencia en robótica.
Retorno de inversión predecible en 1 a 2 años.

Desde la validación y el diseño en línea hasta la productividad al final de la línea.
1. Seleccionar
Seleccione la estación de paletización adecuada y confirme su viabilidad con nuestra herramienta Palletizing Fit Tool. En cuestión de minutos, sabrá qué configuración es la más adecuada para usted. También recibirá:
Una simulación en 3D adaptada a los requisitos de su fábrica.
Un cálculo detallado del retorno de la inversión, el rango de precios y el periodo de amortización.
Un informe completo que podrá compartir con su equipo.
Pruebe su configuración en cuestión de minutos.
2. Simular
¡Observe cómo cobra vida su célula de paletización! Colabore en nuestro Configurador en línea para simular operaciones reales en el diseño de su planta.
3. Ver
Nuestra red de socios se extiende por todo el mundo. ¡Seguro que hay uno cerca de usted!
Pruébelo con sus propios productos. Vea un PAL en acción en las instalaciones de su socio experto local de Robotiq.
4. Comenzar
Comience a producir con el software PAL, fácil de usar, además del soporte y la capacitación que necesita.
5. Escala
Amplíe las implementaciones de PAL a sus otras líneas para acelerar el retorno de la inversión y aumentar la productividad.
¿Qué se incluye en la paletización Lean?
Con la paletización Lean, obtienes el paletizador que mejor se adapta a tu operación: PAL Ready o PAL Series.
Ambas opciones te permiten empezar rápidamente, escalar con confianza y obtener:
- El mismo software intuitivo y la misma experiencia para el operador
- Las mismas herramientas digitales y la misma confianza en la implementación
- Los mismos principios de diseño de Lean Robotics
- La misma red global de socios y el mismo soporte

Paletizador listo para la producción

Una célula de paletización robótica totalmente ensamblada, diseñada para instalaciones rápidas.

Paletizadores modulares

Una opción de paletización configurable basada en los modelos estándar PE/AX Series y los módulos de Robotiq, con el respaldo de socios certificados o los servicios de instalación de Robotiq.
PAL Ready
Comience de forma rápida y sencilla
Listo para la producción, sin necesidad de pasar por las etapas de diseño y validación del proyecto, lo que permite una implementación más rápida.
Retorno de la inversión rápido y predecible
Menos retrasos, sin interrupciones en la producción y sin necesidad de ingeniería adicional.
Confianza para crecer
Amplíe el retorno de la inversión en todas las líneas y fábricas con una experiencia de operador fluida, gracias a PAL Ready y la serie PAL.
PAL Ready
Transición fluida desde su transportador ascendente, entregando automáticamente las cajas en el momento adecuado y en el lugar adecuado.
Pinza flexible sin cambios entre productos.
PAL Ready
Reubicación sin anclajes en menos de 10 minutos:
- Permite múltiples líneas de producción con un volumen reducido
- Compatible con zonas de lavado para alimentos y bebidas
- Capacita a cualquier miembro del equipo: no se necesitan herramientas, carretillas elevadoras ni asistencia técnica.
PAL Ready
Protección integrada para maximizar el rendimiento.
Software fácil de manejar y robusto.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
October is Safe Work Month and a perfect time to rethink end-of-line safety. For food and beverage...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Serie PE / Serie AX
La serie PE es ideal para instalaciones con menos variaciones en la altura de los palés. Al montar los cobots en un pedestal, se maximiza el espacio en el piso y se obtiene un rendimiento confiable en áreas compactas.
La serie AX utiliza un séptimo eje como sistema de transferencia lineal para ampliar el alcance vertical del robot. Ofrece los tiempos de ciclo más rápidos y el mayor alcance de cualquier sistema de paletización comparable, todo ello en un espacio reducido.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Why reinvent your gripper setup every time? Too many integrators still design each end effector...
October is Safe Work Month and a perfect time to rethink end-of-line safety. For food and beverage...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Smart Infeed
- El lugar adecuado, el momento adecuado. Presente automáticamente cualquier caja al paletizador para obtener un rendimiento óptimo sin necesidad de programación.
- Se acabaron los cuellos de botella. Elimine el tiempo de inactividad derivado de la manipulación manual y mantenga una alta productividad con una alimentación automatizada de SKU.
- Siempre en movimiento. La lógica de recuperación integrada gestiona la presión de las cajas y garantiza transiciones fluidas.
- Rápido de implementar. Listo para usar y con comunicación integrada, Smart Infeed reduce los plazos de entrega y le permite paletizar antes.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Why reinvent your gripper setup every time? Too many integrators still design each end effector...
October is Safe Work Month and a perfect time to rethink end-of-line safety. For food and beverage...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Pinzas de vacío
La línea de pinzas de vacío PowerPick está diseñada para manejar una amplia gama de aplicaciones, con un enfoque clave en maximizar la capacidad de elevación, la productividad y la adaptabilidad, haciendo que las pinzas sean las opciones preferidas para realizar tareas pesadas como el paletizado.
PowerPick Multi eleva su solución de paletizado al eliminar los cambios de pinza y la manipulación manual. Su matriz de ventosas flexible, la recogida de doble zona y la integración intuitiva de URCap facilitan la adaptación a cualquier tamaño de caja y a futuros cambios de producción.
Equipada con un generador de vacío que se acopla a la base del robot, la PowerPick 10-20-30 establece un nuevo estándar de ligereza y rendimiento de elevación mejorado en su categoría.
Más información sobre nuestras pinzas de vacío. -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Why reinvent your gripper setup every time? Too many integrators still design each end effector...
October is Safe Work Month and a perfect time to rethink end-of-line safety. For food and beverage...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Kit de movilidad PE20
Operación móvil
Diseñado para paletizar en líneas intermitentes y garantizar la limpieza del área para cumplir con las normas de lavado completo o cualquier otra normativa.
Flexibilidad sin anclajes
No es necesario perforar el piso. El diseño sin anclajes le permite adaptar su diseño en cualquier momento sin modificaciones permanentes.
Integración sin tiempo de inactividad
Mantenga la producción en marcha: ensamble, pruebe y ponga en marcha la producción.
Movilidad sin esfuerzo
Muévelo como una paletera, sin necesidad de herramientas.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Why reinvent your gripper setup every time? Too many integrators still design each end effector...
October is Safe Work Month and a perfect time to rethink end-of-line safety. For food and beverage...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Paquetes de seguridad
Maximice el rendimiento con confianza manteniendo un entorno seguro y un tamaño reducido.
Los paquetes de seguridad son un complemento modular y fácil de integrar diseñado para garantizar el funcionamiento seguro de la célula de paletizado en escenarios con alta carga útil, altura de la pila, velocidad y rendimiento del cobot y cualquier otro umbral identificado por la evaluación de riesgos.
✅ Mantenga abierta la célula de paletizado
Evite las vallas voluminosas durante el cambio de palés
✅ Maximice el espacio de la fábrica
Mantenga una huella pequeña
✅ Maximice el rendimiento de forma segura
Obtenga el máximo rendimiento de su solución de paletizado
solución de paletizado a la vez que mantiene un entorno seguro -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Why reinvent your gripper setup every time? Too many integrators still design each end effector...
October is Safe Work Month and a perfect time to rethink end-of-line safety. For food and beverage...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Sistema de alimentación entre capas (Slipsheet)
Sistema de alimentación entre capas están diseñados para agilizar la manipulación de hojas deslizantes de cartón rígido en su flujo de trabajo de paletizado automatizado.
- Fácilmente adaptable para manipular capas intermedias de distintos tamaños con un tiempo de inactividad mínimo.
- Proporciona toda la programación necesaria para incorporar sin problemas la colocación de capas intermedias en sus recetas de palés.
Este sistema garantiza un rendimiento constante y favorece la estabilidad de los palés, lo que lo convierte en un complemento inteligente para cualquier solución de paletizado automatizado.
How we make it work for you
Software de paletización CoPilot que funciona como su mejor operador
- La configuración visual no requiere código
- Optimiza automáticamente las trayectorias
- Gestiona obstáculos y diseños complicados
- Permite clonar y reutilizar recetas
- Sensor de fuerza y par integrado para una apilación precisa
Ocupa poco espacio
Instalación en solo 3 días. Se adapta a su planta. Crece con usted.
No es necesario rediseñar su línea ni interrumpir la producción.
El sistema compacto de Robotiq se adapta hoy a su espacio y escala mañana con usted.
¿Cuánto cuesta?
El coste exacto depende de la configuración de la fábrica, pero la rentabilidad es evidente: la mayoría de las fábricas obtienen un retorno de la inversión en 1 ó 2 años gracias al ahorro en mano de obra, el aumento de la producción y la reducción de los costes de contratación.
¿Quiere cifras reales para su operación? Pruebe nuestra calculadora de ROI para hacer números.
¿Listo para avanzar?
¿Quién lo está usando?
"Es realmente una solución muy rápida y sencilla que puede implementarse a gran velocidad en varias líneas dentro de una misma planta."
- Ken Maguire
Director General, Glenhaven Foods
"El cobot refleja perfectamente lo que necesitamos. Es una máquina flexible, compacta, rápida de configurar y, en definitiva, asequible. Hemos podido automatizar una tarea que era extremadamente tediosa. Ya nadie se queja de dolor de espalda. Al menos, no por paletizar".
- Sebastian Raumland
Director General, Raumland GmbH
"El retorno de la inversión fue un éxito desde el principio, por la cantidad de mano de obra que ahorró. El proceso de instalación fue el más sencillo de todos los equipos que he tenido que experimentar en 28 años".
- Greg Thayer
Vicepresidente, Cascade Coffee
«El resultado clave para nuestro proceso de producción es que ahora somos más flexibles en nuestros procesos y planificación de productos, y disminuimos el duro trabajo de nuestros empleados».
- Simon Gunnemann
Director general de producción central, Hack AG
Preguntas frecuentes
¿Qué es un Cobot?
Un Cobot (robot colaborativo) trabaja de forma segura junto a las personas y aumenta la productividad sin necesidad de barreras físicas. Equipado con sensores avanzados y software inteligente, se adapta a la interacción humana sin necesidad de jaulas ni configuraciones complejas.
¿Qué robot utilizan?
Utilizamos robots Universal Robots, líderes en la industria, en todas nuestras soluciones de paletizado por su fiabilidad, facilidad de uso e integración sin complicaciones. Están diseñados para brindar flexibilidad, seguridad y una implementación rápida.
¿Qué tan seguro es?
El paletizado con Cobots no solo cumple con los estándares de seguridad, sino que también mejora la seguridad laboral. Las tareas repetitivas de paletizado manual causan fatiga y lesiones. Automatizar con Cobots elimina estos riesgos, y sus funciones integradas como detección de fuerza, evitación de colisiones y velocidades controladas garantizan una operación segura.
Más información: Descargue el eBook de ergonomía.
¿En qué se diferencia de otras soluciones?
A diferencia de soluciones centralizadas o paletizadores industriales que requieren complejas reconfiguraciones con transportadores y reducen la flexibilidad operativa, nuestras soluciones con Cobots mantienen sus líneas ágiles y resilientes. Diseñadas bajo los principios de Lean Robotics, se integran fácilmente sin rediseñar su planta.
Nuestros algoritmos avanzados y herramientas logran una mayor capacidad que otras soluciones con Cobots. A diferencia de los sistemas “todo en uno” fijos, nuestra solución crece con usted y permite incorporar más automatización a medida que evolucionan sus necesidades.
Mientras que los paletizadores personalizados pueden tardar meses en diseñarse, nuestra solución ofrece tiempos de entrega cortos y un software intuitivo que facilita agregar nuevos productos o patrones de paletizado.
¿Dónde puedo verlo en acción?
Nuestra red global de Expertos Certificados está disponible para mostrarte una demostración. ¡Incluso puedes probar una Solución de Paletizado Robotiq con tus propios productos si lo deseas! Reserva una demo con un Experto cerca de ti.
El equipo de Robotiq también participa regularmente en ferias y exposiciones para realizar demostraciones en vivo de la Solución de Paletizado Robotiq. Consulta nuestra página de eventos para ver si estaremos pronto en tu región.
¿Qué es Lean Robotics?
Lean Robotics es una metodología para simplificar el despliegue de celdas robóticas. Es una forma sistemática de completar el ciclo de implementación de una celda robótica, desde el diseño hasta la integración y la operación.
El libro Lean Robotics, escrito por el CEO de Robotiq, Samuel Bouchard, es el resultado de una década de experiencia ayudando a miles de fabricantes a superar desafíos de producción mediante robots.
We’ve designed our solutions for reliability—standardized hardware, smart software, and fast installation keep downtime to a minimum. If an issue comes up, troubleshooting is simple, and our local support network gets you back up and running fast. Plus, with decentralized palletizing, there’s no single point of failure, so your lines keep moving.
¡Listos cuando tú lo estés!
Vea qué es lo que mejor se adapta
¿Quiere saber si un paletizador Robotiq se adapta a su operación? Responda a unas cuantas preguntas y le mostraremos qué configuración se adapta mejor a sus necesidades, junto con un cálculo del retorno de la inversión, el rango de precios y una simulación en 3D.
Demostración en vivo
Traiga sus propios productos y compruébelo usted mismo.