Biolintech palletizing solution 7

ケーススタディ

食品メーカー向けパレタイジング自動化 | Biolintec

Biolintec社はパレタイジングソリューションを記録的な速さで導入し、MSDのリスクを低減し、スループットを向上させた。

10 kg

箱のパレタイズ

1時間

トレーニング

2日間

インストレーション

Logo_biolintec_50cmdelarge-comp308115

Biolintec について

2009年に設立されたBiolintec社は、フランスの中心部に根ざした専門メーカーであり、テクスチャード大豆プロテインや微粉化大豆粉など、様々な大豆由来製品の製造に専念している。持続可能な開発に取り組むビオランテックは、製品に使用されるすべての豆が、非遺伝子組み換えに重点を置いた100%オーガニック認証原料であることを保証している。同社は、その伝統的な品質とオーガニックの完全性を誇り、環境に優しい食品加工業界のリーダーとなっている。

会社概要

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Biolintech palletizing solution 3
Biolintecでは、プロジェクトは非常に迅速に進みます。UR20-PE20の設置の速さと、非常に小さなスペースに収まる能力は、即座に理想的なソリューションとなりました。
Nina Estrade
Nina Estrade
プロダクション・マネージャー, Biolintec

課題

Biolintec社にとっての主な課題は、手作業によるパレタイジングプロセスで、肉体労働を大量に必要とするだけでなく、従業員の健康リスク、特に筋骨格系障害(MSD)を引き起こしていた。この問題は、作業の重量と反復性によって悪化し、従業員の疲労の増大、健康問題、意欲的な労働力の維持の困難につながった。さらに、同社は業務効率全体を向上させるため、最終工程のスピードを上げようとしていた。

ソリューション

このような課題に対し、BiolintecはUniversal RobotsとRobotiqのUR20-PE20パレタイジングソリューションを2日間という記録的な短時間で導入した。この構成が選ばれた理由は、設置が簡単で、操作がシンプルであり、最大25kgまでの大荷重を効率的に処理できることでした。主な利点としては、従来のパレタイジング作業に伴う身体的負担が大幅に軽減されたこと、パレタイジングステーションのスループットが向上したことなどが挙げられます。

Robotiqパレタイジングソリューションによる説得力のある成果


生産性の向上

パレタイジングコボットの導入は、バイオリンテックの生産性の新時代を告げた。UR20-PE20パレタイジング・ソリューションは、パレット処理速度を加速させただけでなく、貴重な人的資源をより戦略的なタスクに再配分した。この変更により、チームは品質管理と工程の最適化に集中できるようになり、会社全体のスループットに大きく貢献し、生産チェーンのボトルネックを減らすことができました。


人間工学的改善

人間工学に基づいて設計されたロボットシステムは、Biolintec社の作業環境を変える上で重要な役割を果たしました。重量物のパレタイジングという肉体的に負荷のかかる作業を引き受けることで、このシステムは作業員にかかる肉体的負担を大幅に軽減しました。この肉体労働の軽減は、筋骨格系障害(MSD)による怪我の減少に直結し、従業員の士気を大幅に向上させ、欠勤を減少させました。従業員の健康と安全が著しく改善され、Biolintecはより働きやすい職場となった。


効率性の向上

cobotソリューションの導入により、バイオリンテックはこれまでにないレベルの業務効率を達成することができた。この技術により、手作業によるミスのリスクが最小限に抑えられ、手作業で通常必要とされるダウンタイムや物理的な調整も削減された。この精度と信頼性の向上により、よりスムーズで一貫性のあるオペレーションが保証され、同社はより効率的に生産期限を守り、より高いレベルの製品品質を維持することができるようになった。

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.
JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20
PE20vac
アプリケーション

パレタイジング

UR20-PE20ソリューションは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと、最大25kgまでの荷重に対応できる堅牢な設計が特徴です。10kgの箱のパレット配置の精度と一貫性を向上させ。Biolintec、Robotiq、Universal Robotsのコラボレーションは、肉体的に厳しい作業の自動化における革新を示し、作業員の安全性と快適性を確保しながら生産性を向上させます。

このような成果をあなたのために達成する方法をご覧ください。