Panovo Alimentaria, part of Grupo Proan, is a leading Mexican bakery manufacturer producing snack...
.gif?width=1152&height=648&name=Untitled%20design%20(52).gif)
Robotiqのパレタイジングソリューション
導入が簡単。実績あり。規模拡大。
自動化でもっと簡単に
手作業によるパレタイジングは、人員配置が難しく、規模拡大も困難です。当社のソリューションはそれを大きく変えます。
Robotiqのパレタイジングソリューションは、素早くセットアップでき、使いやすく、お客様のビジネスに合わせて拡張可能です。
必要なものはすべて揃っています。
プレゼンテーション

Robotiq パレタイジングソリューション - 小さな一歩で大きな効果を
EOL(エンド・オブ・ライン)は、顧客に納品する前の最終段階です。最も手作業が多く、労働集約的な作業でもあります。
Robotiqは、複雑な手順や長期スケジュール、柔軟性に欠けたシステムに頼ることなく自動化を実現します。
従業員に力を与え、工場の生産性を高め、柔軟性を向上させましょう。


よりスマートな導入と迅速なROI
セットアップが簡単で、使いやすく、ロボット工学の経験は不要です。
1~2年で確実に投資回収が見込めます。

より高い適応性
新しいSKU、パレットパターン、セットアップを簡単に処理できます。
賢い選択を支援する実用的なツールを備えた、構造化された意思決定プロセス。
Robotiq パレタイジングソリューションには何が含まれていますか?
Robotiqパレタイジングソリューションの全ラインナップ
お客様の工場に最適なものをお選びください。

最高のオペレーターのように動作する CoPilot パレタイジングソフトウェア
- コード不要のビジュアル設定
- 軌道を自動最適化
- 障害物や狭いレイアウトにも対応
- レシピの複製と再利用が可能
- 積み重ね精度のための内蔵フォース&トルクセンサー
実績のある完全なシステムをターンキーでお届けします。
Robtoiqをお選びいただくと、パレタイザーだけでなく、初期設計から本格的な運用まで、エンドツーエンドのサポートを受けることができます:
- 3日でターンキー設定
- トレーニング
- Lean Roboticsの方法論に裏打ちされたトレーニング
- 認定エキスパートパートナーまたはRobotiq設置サービスによる提供
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Every product launch has a first. For the Robotiq AX30, that moment came when one of the world’s...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
真空グリッパー
パワーピックのバキュームグリッパーラインは、幅広いアプリケーションに対応するよう設計されており、リフト能力、生産性、適応性を最大化することに重点を置いています。
パワーピック・マルチは、グリッパーの交換や手作業をなくし、パレタイジング・ソリューションを向上させます。フレキシブルなカップアレイ、デュアルゾーンピッキング、直感的なURCap統合により、どのような箱サイズや将来の生産変更にも簡単に対応できます。
パワーピック10-20-30はロボットのベースに取り付ける真空ジェネレーターを装備しており、このカテゴリーにおける軽量化と強化されたリフティング性能の新たな基準を打ち立てました。
バキュームグリッパーの詳細はこちら。 -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Every product launch has a first. For the Robotiq AX30, that moment came when one of the world’s...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
保護パッケージ
安全な環境と小さな設置面積を保ちながら、自信を持ってパフォーマンスを最大限に引き出します。
セーフティパッケージは、モジュール式で統合が容易なアドオンで、高可搬質量、スタック高さ、コボットスピードとスループット、およびリスクアセスメントで特定されたその他の閾値があるシナリオで、パレタイザーセルの安全な動作を保証するように設計されています。
✅ パレタイジングセルを常にオープンにしておく
パレット交換時にかさばるフェンスを避ける
✅ 工場スペースの最大化
フットプリントを小さく保つ
✅安全にパフォーマンスを最大化
安全な環境を保ちながら、パレタイジング
ソリューションを最大限に活用する。 -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Every product launch has a first. For the Robotiq AX30, that moment came when one of the world’s...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
層間(スリップシート)供給システム
層間供給システムは、自動パレタイジングワークフローにおける硬質段ボールスリップシートの取り扱いを合理化するために設計されています。
- ダウンタイムを最小限に抑えながら、異なるサイズの中間膜にも容易に対応可能。
- パレットレシピに層間配置をシームレスに組み込むために必要なすべてのプログラミングを提供します。
どのようにお客様のために機能させるか
どのようにお客様のために機能させるか
Robotiqパレタイジングソリューションがお客様のオペレーションに適しているかどうかを確認したいですか?いくつかの質問にお答えいただければ、最適なセットアップをご案内します。お受け取りになれるもの
- 最適なRobotiqパレタイジングモデルの推奨
- お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたRobotiqパレタイジングソリューションの自動生成3Dシミュレーション
- 詳細なROIと投資回収期間の計算
- 社内で共有できるダウンロード可能なレポート
小さなフットプリント
3日で設置可能 スペースにフィット。お客様の規模に合わせます。
ラインを再構成したり、生産を停止したりする必要はありません。
Robotiqのコンパクトなシステムは、今すぐレイアウトにフィットし、将来的にはレイアウトと共に成長します。

アイデアから運用まで
当社のアプリケーションエキスパートが、導入プロセスを通してお客様をご案内します。
- デザイン:お客様の情報を収集します: お客様の情報を収集し、フィット感をシミュレーションします。
- 統合します: 事前テスト、オプションでFAT(工場受入テスト)
- 運用: 3日間で現地設置とトレーニング
値段はいくらですか?
誰が使っているのか?

"ですから、非常に迅速、迅速、シンプルなソリューションであり、工場内の複数のラインにわたってペースよく展開できるものなのです"
- ケン・マグワイア
グレンヘブン・フーズ、マネージング・ディレクター

「コボットは私たちが必要としているものを完璧に反映しています。フレキシブルなマシンであり、コンパクトでセットアップが早く、最終的には手頃な価格です。非常に面倒だった作業を自動化することができました。腰痛を訴える人はもういません。少なくとも、パレタイジングではね」。
- セバスチャン・ラウムランド
ラウムランドGmbH社長

「ROI(投資対効果)は、労力の節約という点で、最初からダントツでした。設置作業は、この28年間で経験したどの機器よりもスムーズでした。"
- グレッグ・セイヤー
カスケード・コーヒー社副社長

「私たちの生産工程にとって重要な結果は、工程と製品計画において柔軟性が増し、従業員の努力が報われたことです。
- シモン・グンネマン
ハックAG、セントラルプロダクションマネージングディレクター
よくあるご質問
Cobotパレタイジングは安全基準を満たすだけでなく、職場の安全性を向上させます。手作業によるパレタイジングは、繰り返しの持ち上げやぎこちない姿勢による疲労や怪我につながります。コボットによる自動化は、力検知、衝突防止、制御された速度などの組み込みの安全機能が作業を安全に保ちながら、これらのリスクを排除します。
詳しくは、エルゴノミクスの電子ブックをダウンロードしてください。
We’ve designed our solutions for reliability—standardized hardware, smart software, and fast installation keep downtime to a minimum. If an issue comes up, troubleshooting is simple, and our local support network gets you back up and running fast. Plus, with decentralized palletizing, there’s no single point of failure, so your lines keep moving.
コンベヤの大規模な経路変更が必要で、オペレーションの柔軟性を低下させる集中型ソリューションや工業用パレタイザーとは異なり、当社のコボットパレタイジングソリューションは、お客様のラインを柔軟かつ弾力的に保ちます。リーンロボティクスのために設計されたコボットパレタイザーは、既存のレイアウトにシームレスに統合でき、大規模な改造は必要ありません。
当社の高度な制御アルゴリズムとツールは、他のコボットソリューションよりも高いスループットを実現します。Robotiqのパレタイザーは、硬直した 「イン・ア・ボックス 」システムとは異なり、お客様のニーズに合わせて自動化機能を追加することができます。
また、カスタム設計のパレタイザーは長い設計サイクルを必要としますが、Robotiqのパレタイザーはリードタイムが短く、直感的なソフトウェアにより、新しい製品やパレットパターンを簡単に追加できます。詳しくは自動パレタイジングバイヤ ーズガイドをご覧ください。
当社のエキスパートパートナーのグローバルネットワークがデモをお見せします。ご希望であれば、お客様の製品でRobotiqパレタイジングソリューションをテストすることもできます!お近くのエキスパートパートナーのデモをご予約ください。.
Robotiqチームは定期的に展示会に出向き、Robotiqパレタイジングソリューションのライブデモを行っています。Robotiqのイベントページをご覧ください!
Lean Robotics(リーン・ロボティクス)とは、ロボットセル導入を簡素化するための方法論である。これは、設計から統合、運用まで、ロボットセル導入サイクルを完了させる体系的な方法である。
RobotiqのCEOであるSamuel Bouchard氏によるLean Roboticsの本は、何千もの製造業者がロボットを使用して生産上の課題を克服するのを支援してきた10年の経験の成果である。