Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
ROBOTIQ
パレタイジング・ワークセル
迅速に開始し、自信を持って拡大してください。
リーンパレタイジングで自動化が簡単に
エンド・オブ・ラインは、お客様へのお届け前の最終工程です。同時に、最も手作業が多く、労力がかかる工程でもあります。手作業によるパレタイジングは人員確保が難しく、規模拡大も困難です。Robotiqは、複雑さや長い導入期間、硬直したシステムなしに、その自動化をお手伝いします。
リーンパレタイジングは、セットアップが迅速で、操作が簡単、そして事業規模に合わせて拡張可能です。
必要なものはすべて揃い、不要なものは一切ありません。
よりスマートな導入と迅速なROI
セットアップが簡単で、使いやすく、ロボット工学の経験は不要です。
1~2年で確実に投資回収が見込めます。
より高い適応性
新しいSKU、パレットパターン、セットアップを簡単に処理できます。
賢い選択を支援する実用的なツールを備えた、構造化された意思決定プロセス。
IQで工場の生産性を向上させましょう
わずか数分で「Fit Check」による実現可能性を確認し、最適な構成を見極めましょう。導入準備の整ったパレタイジング・ワークセルを迅速に導入でき、1シフト体制でも初日から予測可能なパフォーマンスと明確な投資回収が見込めます。
パレタイジング・ワークセルには何が含まれますか?
お客様のビジネスニーズに最適なパレタイザーをお選びください:PAL Ready または PAL シリーズ。
どちらのオプションも、迅速な導入、確かな拡張性、そして以下のメリットを実現します:
- 同じ直感的なソフトウェアと操作体験
- 同じデジタルツールと導入の確信
- 同じリーンロボティクス設計原則
- 同じグローバルパートナーネットワークとサポート体制

生産準備完了のパレタイザー

迅速な設置を目的として設計された、完全に組み立て済みのロボットパレタイジングセルです。

モジュラー式パレタイザー

Robotiqの標準モデルであるPE/AXシリーズおよびモジュールを基に構築された、カスタマイズ可能なパレタイジングオプションです。認定パートナーまたはRobotiq設置サービスによりサポートされます。
PAL Ready
迅速かつ簡単に導入を開始
プロジェクト設計や検証工程を省略できる生産対応状態により、迅速な導入を実現します。
迅速かつ予測可能な投資回収
遅延の削減、生産停止なし、追加のエンジニアリング不要。
成長への確信
PAL ReadyおよびPALシリーズによるシームレスなオペレーター体験で、ラインや工場をまたいだ投資回収の拡大を実現します。
PAL Ready
上流コンベアからのスムーズな移行により、適切なタイミングと適切な場所で箱を自動的に搬送いたします。
製品間の切り替えが不要な柔軟なグリッパーを採用しております。
PAL Ready
アンカーレスによる再配置を10分未満で実現:
- 少量生産の複数生産ラインを可能にします
- 食品・飲料業界向けの洗浄ゾーン分けをサポート
- あらゆるチームメンバーが操作可能 - 工具、フォークリフト、エンジニアリングサポートは不要です。
PAL Ready
性能を最大限に引き出すための統合された安全対策。
操作が容易で堅牢なソフトウェア。
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
PEシリーズ/AXシリーズ
PEシリーズは、パレットの高さの変動が少ない施設に最適です。ペデスタルに協働ロボットを設置することで、コンパクトなスペースで信頼性の高い性能を発揮しながら、床面積を最大限に活用できます。
AXシリーズは、直線搬送システムとして第7軸を採用し、ロボットの垂直方向のリーチを拡張します。同等のパレタイジングシステムの中で最速のサイクルタイムと最大のリーチを実現しながら、コンパクトな設置面積を実現しています。
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
スマートインフィード
- 適切な場所に、適切なタイミングで。ほとんどプログラミング不要で、最適な生産性を実現するため、あらゆる箱を自動でパレタイザーに供給します。
- ボトルネック解消。手作業によるダウンタイムを排除し、自動化されたSKU供給により高い生産性を維持します。
- 常にスムーズな流れを。統合されたリカバリーロジックが箱の圧力を管理し、シームレスな移行を保証します。
- 迅速な導入。箱から出してすぐに通信可能なスマートインフィードは、リードタイムを短縮し、より早くパレタイジングを開始できます。
詳しくはこちらをご覧ください
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
真空グリッパー
PowerPick真空グリッパーシリーズは、幅広い用途に対応できるよう設計されており、特に持ち上げ能力、生産性、適応性の最大化に重点を置いております。そのため、パレット積みなどの重作業を遂行する上で最適な選択肢となっております。
PowerPick Multiは、グリッパーの交換や手作業を不要にすることで、パレット積みソリューションを向上させます。柔軟なカップ配列、デュアルゾーンピッキング、直感的なURCap統合により、あらゆる箱サイズや将来の生産変更にも容易に対応可能です。
ロボット基部に装着する真空発生装置を備えたPowerPick 10-20-30は、軽量性と強化されたリフト性能において、同カテゴリーの新基準を確立しました。
当社の真空グリッパーについて、詳細はこちらをご覧ください。
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
PE20 モビリティキット
モバイル操作
間欠ラインでのパレタイズを想定した設計で、完全な洗浄対応やその他の規制に準拠したエリアの確保を保証します。
アンカーレス設計による柔軟性
床への穴あけは不要です。アンカーレス設計により、恒久的な改造なしにいつでもレイアウトを変更できます。
ダウンタイムゼロの統合
生産を途切れさせません:組み立て、テストを経て、すぐに生産ラインへ導入できます。
楽な移動性
パレットジャッキのように移動でき、工具は不要です。
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
安全パッケージ
安全でコンパクトな作業環境を維持しながら、パレット積載機の性能を最大限に発揮できます。
Robotiqの安全パッケージは、モジュール式で統合が容易なアドオンであり、高荷重、高積層、コボットの高速化、およびリスク評価で特定されたその他のシナリオにおいて、パレット積載セルの安全性を確保するように設計されています。
- ✅ 開放性を維持: パレット交換時にもかさばるフェンスが不要です
- ✅ スペースを節約: 工場フロアでの設置面積をコンパクトに保ちます
- ✅ 安全に性能を向上: 作業者の安全を確保しながら、パレタイジングソリューションの最大限の性能を引き出せます
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Getting a palletizing project done right has always depended on having the right information at the...
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
中間層(スリップシート)供給システム
中間層供給システムは、硬質段ボール製スリップシートの取り扱いを効率化し、自動パレット積載ワークフローへの中間層配置を容易に統合いたします。
- 設計上、適応性に優れております。 ダウンタイムを最小限に抑えながら、様々なサイズの中間層に対応いたします。
- シームレスな統合。 パレット設定にインターレイヤー配置を追加するために必要なプログラミングをすべて備えております。
- 一貫性と信頼性。 常にスムーズな性能とより強固なパレット安定性を保証いたします。
パレット積載ソリューションを強化する、シンプルでスマートな追加機能です。
Robotiq リーン・パレタイジング ソフトウェア
重要なところはシンプルに。成果が問われるところはパワフルに。 人をエンパワーし、性能を高め、ビジネス成長につながるソフトウェアを体験してください。
-
オペレーター向け: レシピを選択し、開始して、パレタイジング。手順が少なく、ミスも少なく、予測できる生産的な一日を実現します。
-
技術者向け: 完全な自律性。新しい SKU を素早く追加し、生産変更にも対応しながら、パレタイジングを一貫して柔軟に維持します。
-
ビジネス向け: 信頼性が高く堅牢で、AI による最適化軌道、ばらつきへのスマートな対応、拡張可能なオープンプラットフォームにより、事業の成長に合わせて進化します。
設置面積が小さい
3日間で設置可能。スペースにぴったりフィット。成長に合わせて拡張可能。
ラインの再構成や生産停止の必要はありません。
Robotiqのコンパクトシステムは現在のレイアウトに適合し、将来の拡張にも対応します。
値段はいくらですか?
正確な費用は工場の体制によって異なりますが、その効果は明らかです。多くの工場では、人件費の削減、生産性の向上、採用コストの削減により、1~2年で投資回収(ROI)を実現しています。
貴社の事業における具体的な数値を知りたいですか?IQでプロジェクトを開始し、5分間の「Fit Check」を受けて、詳細なROI、価格帯、投資回収期間の試算を入手してください。
さあ、始めましょうか?
誰が使っているのか?
"ですから、非常に迅速、迅速、シンプルなソリューションであり、工場内の複数のラインにわたってペースよく展開できるものなのです"
- ケン・マグワイア
グレンヘブン・フーズ、マネージング・ディレクター
「コボットは私たちが必要としているものを完璧に反映しています。フレキシブルなマシンであり、コンパクトでセットアップが早く、最終的には手頃な価格です。非常に面倒だった作業を自動化することができました。腰痛を訴える人はもういません。少なくとも、パレタイジングではね」。
- セバスチャン・ラウムランド
ラウムランドGmbH社長
「ROI(投資対効果)は、労力の節約という点で、最初からダントツでした。設置作業は、この28年間で経験したどの機器よりもスムーズでした。"
- グレッグ・セイヤー
カスケード・コーヒー社副社長
「私たちの生産工程にとって重要な結果は、工程と製品計画において柔軟性が増し、従業員の努力が報われたことです。
- シモン・グンネマン
ハックAG、セントラルプロダクションマネージングディレクター
よくあるご質問
自動パレタイジングは、ロボットシステム(多くの場合、協働ロボット(コボット))を使用して、製品をつかみ、向きを整え、あらかじめ設定されたパターンでパレット上に積み付ける作業です。RobotiqのLean Palletizingでは、オペレーターが直感的なインターフェースを通じてプログラミングなしでパレットパターンを設定でき、迅速な導入と安定した積み付け品質を実現します。
Lean Palletizingワークセルは、無制限のSKUに対応し、最大77 lb(35 kg)の可搬重量、毎分最大13サイクルの処理能力を備えています。世界中で約1000台が導入されています。
パレタイジングシステムの価格は、処理能力、レイアウト、アプリケーション要件によって異なります。協働型パレタイジングソリューションは、従来の産業用システムよりも初期投資を抑えられる場合が多く、迅速な設置と最小限の統合作業により、より早い投資回収が期待できます。
Lean Palletizingワークセルの正確な価格は地域によって異なります。アメリカ地域では、パレタイジングは85,000米ドルから始まります。
We’ve designed our solutions for reliability—standardized hardware, smart software, and fast installation keep downtime to a minimum. If an issue comes up, troubleshooting is simple, and our local support network gets you back up and running fast. Plus, with decentralized palletizing, there’s no single point of failure, so your lines keep moving.
Robotiq Lean Palletizingは、人件費の削減、製品損傷の最小化、生産性向上により、最短12か月でROIを実現できます。コボットパレタイザーは導入が容易で、トレーニングもほとんど必要ないため、設置後すぐに価値を得ることができます。Martin Ray Wineryは、1台のワークセルと1シフトのみで16か月のROIを達成しました。
いいえ。Robotiqのパレタイジングソリューションは、ロボット専門家ではなくオペレーター向けに設計されています。ユーザーインターフェースがパレット設定と操作をガイドするため、最小限のトレーニングでチームが運用できます。たとえば、新しいSKUの設定には1分しかかかりません。
コボットパレタイザーは、人と安全に協働できるよう設計されており(リスクアセスメントで許可された場合)、従来の産業用パレタイザーよりも導入が速く、使いやすく、柔軟性があります。従来型システムは、複雑なプログラミング、安全柵、長い統合期間を必要とすることが一般的です。Robotiq Lean Palletizingワークセルは、従来型ソリューションと同等の性能を、3〜4倍小さい設置面積で実現します。
最新のパレタイジングソリューションは、数日以内に設置し稼働開始できます。Robotiq Lean Palletizingは迅速なセットアップを目的として設計されており、複雑な統合作業や生産停止なしで、納品から生産開始まで素早く移行できます。Robotiq PAL Readyワークセルは、1日で設置できるよう設計されています。
多くのパレタイジング用途は、以下に該当する場合に適しています。
- 77 lb(35 kg)未満の箱、袋、容器
- 繰り返し行う積み付けパターン
- 中程度の速度(例:毎分5〜13ピック)
- 労働集約的なライン終端作業
最適な方法は、お客様の正確な要件に基づいてアプリケーションを評価することです。
製造業者は、導入事例, 展示会、または地域のパートナーやインテグレーターとの連携を通じて、実際のアプリケーションを見ることができます。類似用途を見ることで、適合性や期待される性能を確認できます。