Also read NVIDIA's COMPUTEX coverage, where Robotiq appears alongside the latest Isaac GR00T...
ROBOTIQ
Pallettizzazione Lean
Inizia rapidamente. Scala con fiducia.
L'automazione semplificata con la pallettizzazione Lean
La vostra linea di produzione è l'ultima tappa prima della consegna ai vostri clienti. È anche una delle più manuali e laboriose. La pallettizzazione manuale è difficile da gestire in termini di personale e ancora più difficile da scalare. Robotiq vi aiuta ad automatizzarla, senza complessità, tempi lunghi o sistemi rigidi.
La pallettizzazione Lean è veloce da configurare, facile da usare e pronta per essere scalata in base alle vostre esigenze aziendali.
È tutto ciò di cui avete bisogno, niente di più.
Maggiore sicurezza
Elimina le operazioni ripetitive e riduci lo sforzo fisico.
Implementazione più rapida e ROI prevedibile
Facile da configurare. Facile da usare. Non servono competenze di robotica.
Massima flessibilità
Adatta nuovi prodotti, schemi di pallettizzazione e layout con facilità.
Processo decisionale strutturato con strumenti pratici per aiutarvi a fare una scelta intelligente.
L’esperienza della pallettizzazione Lean di

Dalla convalida e progettazione online alla produttività di fine linea.
1. Seleziona
Selezionate la stazione di pallettizzazione più adatta alle vostre esigenze e verificatene la fattibilità con il nostro Palletizing Fit Tool. In pochi minuti potrete individuare la configurazione più appropriata per voi. Inoltre, riceverete:
Una simulazione 3D personalizzata in base alle esigenze della vostra fabbrica
Un calcolo dettagliato del ROI, della fascia di prezzo e del periodo di ammortamento
Un rapporto completo che potrete condividere con il vostro team
2. Simula
Si prega di osservare la propria cella di pallettizzazione prendere vita. Collaborare con il nostro Configuratore online per simulare operazioni reali sul layout del proprio stabilimento.
3. Vedi
La nostra rete di partner è distribuita in tutto il mondo. Ne troverete sicuramente uno vicino a voi.
Provate voi stessi con i vostri prodotti. Osservate un PAL in azione presso la sede del vostro partner esperto Robotiq locale.
4. Avvia
Avviate la produzione con il software PAL di facile utilizzo, oltre al supporto e alla formazione necessari.
5. Scala
Estendete l'implementazione del PAL alle altre linee per accelerare il ritorno sull'investimento e aumentare la produttività.
Cosa è incluso nella pallettizzazione Lean?
Con la pallettizzazione Lean, si ottiene il pallettizzatore più adatto alle proprie esigenze operative: PAL Ready o PAL Series.
Entrambe le opzioni consentono di iniziare rapidamente, scalare con sicurezza e ottenere:
- Lo stesso software intuitivo e la stessa esperienza dell'operatore
- Gli stessi strumenti digitali e la stessa sicurezza di implementazione
- Gli stessi principi di progettazione Lean Robotics
- La stessa rete globale di partner e lo stesso supporto

Pallettizzatore pronto per la produzione

Una cella di pallettizzazione robotizzata completamente assemblata, progettata per installazioni rapide.

Pallettizzatori modulari

Un'opzione di pallettizzazione configurabile realizzata con i modelli standard Robotiq serie PE/AX e moduli, supportata da partner certificati o dai servizi di installazione Robotiq.
PAL Ready
Inizia in modo semplice e veloce
Pronto per la produzione, consente di saltare le fasi di progettazione e convalida del progetto per un'implementazione più rapida.
ROI rapido e prevedibile
Riduzione dei ritardi, nessuna interruzione della produzione, nessuna progettazione aggiuntiva richiesta.
Fiducia nella crescita
Scala il ROI su tutte le linee e gli stabilimenti con un'esperienza operativa senza soluzione di continuità, grazie a PAL Ready e alla serie PAL.
PAL Ready
Transizione fluida dal trasportatore a monte, con consegna automatica delle scatole al momento giusto e nel luogo giusto.
Pinza flessibile che non richiede cambi tra i prodotti.
PAL Ready
Riorganizzazione senza ancoraggi in meno di 10 minuti:
- Consente di attivare più linee di produzione con volumi ridotti
- Supporta la suddivisione in zone di lavaggio per alimenti e bevande
- Consente a qualsiasi membro del team di operare in modo autonomo, senza bisogno di attrezzi, carrelli elevatori o supporto tecnico.
PAL Ready
Protezione integrata per ottimizzare le prestazioni.
Software intuitivo e affidabile.
-
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Serie PE / Serie AX
La Serie PE è ideale per strutture con minori variazioni di altezza dei pallet. Montando i cobot su un piedistallo, massimizza lo spazio a pavimento offrendo prestazioni affidabili in aree compatte.
La Serie AX utilizza un settimo asse come sistema di trasferimento lineare per estendere la portata verticale del robot. Offre i tempi di ciclo più rapidi e la portata maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema di pallettizzazione comparabile, il tutto in un ingombro ridotto.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Smart Infeed
- Nel posto giusto, al momento giusto. Presenta automaticamente qualsiasi scatola al pallettizzatore per ottenere una resa ottimale senza quasi alcuna programmazione.
- Niente più colli di bottiglia. Elimina i tempi di inattività dovuti alla movimentazione manuale e mantieni alta la produttività con un sistema automatizzato di alimentazione degli SKU.
- Sempre in movimento. La logica di recupero integrata gestisce la pressione delle scatole e garantisce transizioni senza interruzioni.
- Rapido da implementare. Pronto all'uso e pronto per la comunicazione, Smart Infeed riduce i tempi di consegna e consente di pallettizzare più rapidamente.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Pinze a vuoto
La linea di pinze a vuoto PowerPick è stata progettata per gestire un'ampia gamma di applicazioni, con un'attenzione particolare alla massimizzazione della capacità di sollevamento, della produttività e dell'adattabilità, rendendo le pinze la scelta preferita per svolgere compiti gravosi come la pallettizzazione.
PowerPick Multi eleva la vostra soluzione di pallettizzazione eliminando il cambio della pinza e la manipolazione manuale. Il suo array di tazze flessibile, il picking a due zone e l'intuitiva integrazione di URCap lo rendono facile da adattare a qualsiasi dimensione di scatola e ai futuri cambiamenti di produzione.
Dotati di un generatore di vuoto che si collega alla base del robot, i PowerPick 10-20-30 stabiliscono un nuovo standard di leggerezza e prestazioni di sollevamento avanzate nella loro categoria.
Per saperne di più sulle nostre pinze a vuoto. -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Kit di mobilità PE20
Funzionamento mobile
Progettato per la pallettizzazione su linee intermittenti, garantisce la pulizia dell'area per la conformità ai requisiti di lavaggio completo o a qualsiasi altra normativa.
Flessibilità senza ancoraggi
Non è necessario forare il pavimento. Il design senza ancoraggi consente di adattare il layout in qualsiasi momento senza modifiche permanenti.
Integrazione senza tempi di inattività
Mantenete la produzione fluida: assemblate, testate e avviate la produzione.
Mobilità senza sforzo
Spostatelo come un transpallet, senza bisogno di attrezzi.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Pacchetti di sicurezza
Massimizzare le prestazioni in tutta sicurezza, mantenendo un ambiente sicuro e un ingombro ridotto.
I pacchetti di sicurezza sono un componente aggiuntivo modulare e facile da integrare, progettato per garantire il funzionamento sicuro della cella di pallettizzazione in scenari con carico utile elevato, altezza della pila, velocità e produttività del cobot e qualsiasi altra soglia identificata dalla valutazione dei rischi.
✅ Mantenere aperta la cella di pallettizzazione
Evitare recinzioni ingombranti durante il cambio pallet
✅ Massimizzare lo spazio in fabbrica
Mantenere un ingombro ridotto
✅ Massimizzare le prestazioni in modo sicuro
Ottieni il massimo dalla tua soluzione di pallettizzazione
pallettizzazione mantenendo un ambiente sicuro -
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
6500
Cases palletized in a day
Applications
Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Quality Testing
Read more
Features
Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Built for collaborative robots
- 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
- Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
- Ergonomic shape for hand-guiding
Integration
Easy to integrate, easy to use
Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Accelerate your production line
Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.
Technical Documentation
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Robotiq has a variety of technical information available for your solution.
Specifications
Morem ipsum dolor sit amet
Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) Stroke 50 mm (2.0 in) *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.
Customers stories
Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production
The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.
Greg Thayer
Vice-President, Cascade
coffee
Sistema di alimentazione per intercalari (foglietti)
I sistemi di alimentazione per intercalari sono progettati per semplificare la gestione dei fogli di cartone rigido nel flusso di lavoro della pallettizzazione automatica.
- Si adatta facilmente alla gestione di interfogli di diverse dimensioni con tempi di inattività minimi.
- Fornisce tutta la programmazione necessaria per incorporare senza problemi il posizionamento degli intercalari nelle ricette dei pallet.
Questo sistema garantisce prestazioni costanti e supporta la stabilità dei pallet, rendendolo un'aggiunta intelligente a qualsiasi soluzione di pallettizzazione automatizzata.
Software di pallettizzazione Lean di Robotiq
Semplice dove conta, potente dove fa la differenza. Scopri un software che valorizza le persone, aumenta le prestazioni e fa crescere il tuo business.
-
Per gli operatori: seleziona una ricetta, avvia e pallettizza. Meno passaggi, meno errori e una giornata prevedibile e produttiva.
-
Per i tecnici: autonomia totale. Aggiungi rapidamente nuovi SKU e adattati ai cambi di produzione mantenendo una pallettizzazione coerente e flessibile.
-
Per l’azienda: affidabile, robusto e progettato per evolvere con il tuo business, con traiettorie ottimizzate basate su IA, gestione intelligente della variabilità e una piattaforma aperta e scalabile.
Ingombro ridotto
Si installa in 3 giorni. Si adatta al vostro spazio. Scala con voi.
Non è necessario riconfigurare la linea o interrompere la produzione.
Il sistema compatto di Robotiq si adatta al vostro layout ora e cresce con esso in seguito.
Quanto costa?
Il costo esatto dipende dalla configurazione della vostra fabbrica, ma i vantaggi sono evidenti: la maggior parte delle fabbriche vede il ROI in 1-2 anni grazie ai risparmi sulla manodopera, alla maggiore produzione e alla riduzione dei costi di assunzione.
Volete numeri reali per la vostra attività? Provate il nostro calcolatore di ROI per fare i conti.
Siete pronti ad andare avanti?
Chi lo usa?
“È una soluzione molto rapida, veloce e semplice, che può essere implementata rapidamente su più linee all'interno di uno stabilimento”.
- Ken Maguire
Amministratore delegato, Glenhaven Foods
“Il cobot rispecchia perfettamente le nostre esigenze. È una macchina flessibile, compatta, veloce da configurare e, infine, conveniente. Siamo riusciti ad automatizzare un compito che era estremamente noioso. Nessuno si lamenta più del mal di schiena. Almeno non per la pallettizzazione”.
- Sebastian Raumland
Amministratore delegato, Raumland GmbH
“Il ROI è stato un gioco da ragazzi fin dall'inizio, a partire dalla quantità di manodopera risparmiata. Il processo di installazione è stato il più fluido di qualsiasi altra apparecchiatura che ho avuto modo di sperimentare in 28 anni”.
- Greg Thayer
Vicepresidente di Cascade Coffee
“Il risultato principale per il nostro processo produttivo è che ora siamo più flessibili nei nostri processi e nella pianificazione dei prodotti, e abbiamo diminuito il duro lavoro dei nostri dipendenti.”
- Simon Gunnemann
Direttore generale produzione centrale, Hack AG
Domande frequenti
We’ve designed our solutions for reliability—standardized hardware, smart software, and fast installation keep downtime to a minimum. If an issue comes up, troubleshooting is simple, and our local support network gets you back up and running fast. Plus, with decentralized palletizing, there’s no single point of failure, so your lines keep moving.
Che cos’è la pallettizzazione automatizzata e come funziona?
La pallettizzazione automatizzata utilizza un sistema robotico, spesso un robot collaborativo (cobot), per prelevare, orientare e impilare i prodotti sui pallet secondo uno schema predefinito. Con Lean Palletizing di Robotiq, gli operatori possono configurare i modelli di pallet tramite un’interfaccia intuitiva senza programmazione, consentendo una rapida implementazione e una qualità di impilamento costante.
Le celle Lean Palletizing possono gestire un numero illimitato di SKU, un carico utile fino a 77 lb (35 kg) e una produttività fino a 13 cicli al minuto. Quasi 1000 unità sono state installate in tutto il mondo.
Perché i produttori dovrebbero automatizzare la pallettizzazione?
I produttori automatizzano la pallettizzazione per ridurre il lavoro manuale, migliorare la costanza e prevenire gli infortuni causati dal sollevamento ripetitivo. Un pallettizzatore robotico aiuta ad affrontare la carenza di manodopera aumentando al contempo la produttività e mantenendo una produzione stabile. Ad esempio, presso Cascade Coffee, Robotiq Lean Palletizing ha gestito aumenti di produzione (6500 casse pallettizzate in un solo giorno!).
Quanto costa un sistema di pallettizzazione?
Il costo di un sistema di pallettizzazione varia in base alla produttività, al layout e ai requisiti dell’applicazione. Le soluzioni collaborative di pallettizzazione richiedono generalmente un investimento iniziale inferiore rispetto ai sistemi industriali tradizionali e possono offrire un ritorno sull’investimento più rapido grazie a un’installazione veloce e a una minima complessità di integrazione.
Il prezzo esatto di una cella Lean Palletizing può variare a seconda della regione. Nelle Americhe, la pallettizzazione parte da 85.000 USD.
Qual è il ROI di un pallettizzatore robotico?
Robotiq Lean Palletizing può offrire un ROI in appena 12 mesi riducendo i costi di manodopera, minimizzando i danni ai prodotti e migliorando la produttività. Poiché i pallettizzatori cobot sono facili da implementare e richiedono poca formazione, i produttori possono iniziare a ottenere valore poco dopo l’installazione. Martin Ray Winery ha raggiunto un ROI di 16 mesi con una sola cella di lavoro e un solo turno.
Ho bisogno di esperienza di programmazione per utilizzare un pallettizzatore?
No. La soluzione di pallettizzazione di Robotiq è progettata per gli operatori, non per esperti di robotica. L’interfaccia utente guida l’utente nella configurazione del pallet e nel funzionamento, così il team può utilizzare il sistema con una formazione minima. Ad esempio, insegnare un nuovo SKU richiede un minuto.
Come si confronta un pallettizzatore cobot con le soluzioni tradizionali?
Un pallettizzatore cobot è progettato per lavorare in sicurezza accanto alle persone (quando una valutazione dei rischi lo consente) ed è più rapido da implementare, più facile da usare e più flessibile rispetto ai pallettizzatori industriali tradizionali. I sistemi tradizionali spesso richiedono programmazione complessa, barriere di sicurezza e tempi di integrazione più lunghi. Una cella Robotiq Lean Palletizing raggiunge le prestazioni delle soluzioni tradizionali con un ingombro 3-4 volte più piccolo.
Quanto tempo ci vuole per installare un sistema di pallettizzazione?
Le moderne soluzioni di pallettizzazione possono essere installate e operative in pochi giorni. Robotiq Lean Palletizing è progettato per una configurazione rapida, consentendo ai team di passare rapidamente dalla consegna alla produzione senza complessi lavori di integrazione e senza fermare la produzione. La cella Robotiq PAL Ready è progettata per essere installata in un giorno.
La mia applicazione è adatta a un robot di pallettizzazione? Come posso sapere se l’automazione della pallettizzazione funzionerà nel mio stabilimento?
La maggior parte delle applicazioni di pallettizzazione è adatta se coinvolge:
- Scatole, sacchi o contenitori sotto 77 lb (35 kg)
- Schemi di impilamento ripetitivi
- Velocità moderate (es. 5–13 prese/min)
- Attività di fine linea ad alta intensità di manodopera
Il modo migliore per saperlo è valutare la tua applicazione in base ai tuoi requisiti esatti.
Dove posso vedere una soluzione di pallettizzazione in azione?
I produttori possono esplorare applicazioni reali attraverso casi di studio, fiere di settore o entrando in contatto con partner e integratori locali. Vedere applicazioni simili aiuta a convalidare l’idoneità e le prestazioni previste.
Pronti quando lo siete voi!
Scopri cosa si adatta meglio
Desiderate verificare se un pallettizzatore Robotiq è adatto alle vostre esigenze operative? Rispondete ad alcune domande e vi mostreremo quale configurazione è più adatta a voi, insieme al calcolo del ROI, alla fascia di prezzo e alla simulazione 3D.
Dimostrazione dal vivo
Portate i vostri prodotti e osservate il funzionamento.