企業情報
お問い合わせ
採用情報
サポート
Ja
なぜ自動化なのか
製品
ソリューション
リソース
今すぐ開始
ホーム
なぜ自動化なのか
ケーススタディ
適切なアプリケーションを選択する
管理上の利点
技術上の利点
リーンロボティクス
製品
グリッパー
2F-85 / 2F-140 Adaptive Grippers
Hand-E
3-Finger Gripper
バキューム·グリッパー
センシングとビジョン
Wrist Camera
Force Copilot
FT 300-S Force Torque Sensor
Finishing Copilot
生産監視
Insights
アプリケーションキット
Robotiqサンディングキット
CNCマシンテンディングキット
na
製品コンフィギュレータ
表面仕上げキット
ソリューション
パレタイジングソリューション
のネジ締めソリューション
ソリューション
パレタイジングソリューション
のネジ締めソリューション
リソース
資料
カタログ
ケーススタディ
eブック
写真&ビデオ
ブログ
Podcasts
はじめに
学習センター
eラーニング
オンサイト・トレーニング
DoF
ツール
ROI計算
イベント
イベント
今すぐ開始
価格を請求
作成プロジェクトドラフト
コンタクト現地代理店
企業情報
どんな会社
社員について
メディア報道
お問い合わせ
採用情報
サポート
Ja
すべて
リソースセンター
ブログ
サポート
DoF
ホーム
リソース
アプリケーションパッケージ
アプリケーションパッケージ
発見、測定、位置検出センター
発見、測定、位置検出センターアプリケーションパッケージでは、パーツを見つけるため、ツールのX、YまたはZ軸で検出命令を実行できます。高感度のForce Torque Sensorで、ツールとパーツの間の接触はソフトに行えます。さらにこのアプリケーションパッケージでは、両側の発見機能を使ってオブジェクトを測定する機能も追加できます。
パス高度制御
このパッケージの目的は、開始位置からの相対的なパスを記録し、それを再生することです。Force Torque Sensorのパス記録機能とプログラミングツールを利用すると、従来の手法に比べ、さらに高速にそして容易にアプリケーションを実行できます。
挿入の力測定
このアプリケーションパッケージの目的は、ロボットの作動中にロボットにかかる力を測定することです。組み立て作業または検査のアプリケーションで、作動中の最大の力を測定するのに使用できます。
スタック管理
このアプリケーションパッケージでは、Wrist Cameraを使って重ねられたトレイ上のオブジェクトを管理できます。高度な機能の利用により、異なる高さにおいて同じスナップショット位置を使うことができます。
パーツの積み重ね・下ろし
このアプリケーションパッケージでは、Robotiq Force Torque Sensorを使用してパーツの積み重ねまたは下ろすことができます。センサから受信する力のフィードバックを利用し、何らかの表面への接触を検知します。
URプログラムから外部PCへのデータ記録
このパッケージでは、変数を外部PCに記録できます。最大の力、ロボットの位置、サイクル数などの結果を標準的なCSVファイルに保存します。
薄いオブジェクトの検出
同梱されている指先(CADファイル)を一緒に利用すると、このシンプルなアプリケーションパッケージでは、厚さが最小1.2 mmのオブジェクトの存在を検知できます。
3つの基準点によるパーツのプレイス
このアプリケーションパッケージは、FT 300 Force Torque Sensorが提供する力データを利用して3つの基準点(X、YおよびZ)を見つけることで、位置の再現性が高いようパーツを配置できるプログラムを提供します。
オブジェクトの測定
このアプリケーションパッケージは、グリッパーに装備されている開口位置検出機能を使い、グリッパーの指先の間にあるオブジェクトの寸法を測定します。
センサからCSVファイルへのデータストリーミング
URコントローラのイーサネットを利用し、FT 150またはFT 300からのデータをStreamToCsvソフトウェアを使ってコンピュータへと流すことができます。
視野角の拡大
このアプリケーションパッケージの主な目的は、Wrist Cameraの視野角を拡大できるプログラムを提供することです。
質問がありますか?Robotiqのチームがお手伝いします
Robotiqサポートへのお問い合わせ